Télécharger le document () de 20

101455
Model Code: BBA0C-16

Adaptateur pour jeux de barres BBA série Moeller® Eaton, 45 mm, 16 A, Rail DIN : 2

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series BBA Accessory Busbar adapter
Numéro de catalogue
101455
EAN
4015081013753
Longueur du produit
200 mm
Hauteur du produit
63 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.28 kg
Certifications 
CE
IEC60439-1
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E300273
UL 508A
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMTR; NMTR7
UL
UL 508
Notes de catalogue
Cet article peut être commandé uniquement jusqu’au 31 décembre 2023, pour une date de livraison allant jusqu’au 31 mai 2024.
Code de modèle
BBA0C-16

Spécifications du produit

Fonctionnalités spéciales
Section raccordable : 2,5 mm² (AWG 14)
Type
  • Adaptateur pour jeu de barres
  • Jeu de barres SASY 60 mm
Tension nominale (UL CSA 13)
600 V CA, UL/CSA
Largeur de l’adaptateur
45 mm
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Distance de la barre
60 mm
Épaisseur de barres - max.
10 mm
Épaisseur de barres - min.
5 mm
Courant nominal
16 A
Nombre de rails DIN
2
Largeur de rail
35 mm
Tension nominale en AC
690 V
Type de raccordement électrique
conducteur rond
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0.8 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
Armement du rail de montage
2 barres profilées
Courant assigné d’emploi (Ie)
16 A

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.