Télécharger le document () de 20

101578
Model Code: BCZ-A-TWS-1/13

Eaton xComfort BC LV systems Final Distribution Boards. Plastic door, white, +lock, for 1-row distribution board

Spécifications générales

Product Name
Eaton xComfort BC door
Catalog Number
101578
EAN
4015081014705
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
205 mm
Product Width
245 mm
Product Weight
0.22 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BCZ-A-TWS-1/13

Spécifications du produit

Features
EMC-version
Surface finishing
Other
Color
White
Degree of protection
IP40
NEMA Other
Material
Plastic
Model
Stop door

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.