Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

104331
BPZ-BR/BBS630/V

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting plate

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
104331
EAN
4015081041589
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
70 mm
Product Width
288 mm
Product Weight
1.38 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-BR/BBS630/V

Informations supplémentaires

Features
Perforated
Functions
Additional equipment

Programme de livraison

Amperage rating
630 A
Application
4-poles busbar support
Type
Additional equipment

Technical data - mechanical

Housing material
Sheet steel
Material
Steel
Sheet steel
Mounting method
Surface mounting
Floor standing distribution board
Mounting position
Horizontal
Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.