Télécharger le document () de 20

104442
Model Code: DILMF25-10(RAC24)

Contacteurs de puissance DILM Moeller® series Eaton pour l'industrie des semi-conducteurs selon SEMI F47, 380 V 400 V : 25 A, 1 contact à fermeture, RAC 24 : 24 V 50/60 Hz, bornes à vis

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILMF contacteur pour les industries des semi-conducteurs
Numéro de catalogue
104442
EAN
4015081042593
Longueur du produit
97 mm
Hauteur du produit
85 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.531 kg
Certifications 
CSA
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA File No.: 012528
UL
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL Category Control No.: NLDX
Notes de catalogue
Également testé conformément à la norme AC-3e.
Code de modèle
DILMF25-10(RAC24)

Features & Functions

Équipé de :
Module de protection intégré
Nombre de pôles
Tripolaire
Nombre de pôles
Tripolaire
Nombre de pôles
Tripolaire

General information

Application
Contacteur de puissance pour l'industrie des semiconducteurs selon SEMI F47
Raccordement
Bornes à vis
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Résistance par pôle
2.65 mΩ
Adapté à
SEMI F47, Circuits magnétiques
Moteurs de classe d'efficacité IE3 également
Catégorie d'utilisation
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
Type de tension
AC

Climatic environmental conditions

Altitude
Max. 2000 m
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C

Electro magnetic compatibility

Émissions
Conformité à la norme EN 60947-1
Immunité aux interférences
Conforme à la norme EN 60947-1

Electrical rating

Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
25 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
25 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
15 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
13 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
13 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
13 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
10 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
8.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
14.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz
15.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
17.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
14 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
3.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
4 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
6.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
7 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
8 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
8.5 kW
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
125 A, disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
5 kA, CCCN (UL/CSA)
125 A, fusible max., CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
10/100 kA, fusible, CCCN (UL/CSA)
10/65 kA, CB, CCCN (UL/CSA)
50/32 A, disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
125/70 A, Classe J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
125/100 A, classe J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
10/100 kA, fusible, CCCN (UL/CSA)
10/22 kA, CB, CCCN (UL/CSA)
50/32 A, disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)

Conventional thermal current Ith

Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
90 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
36 A
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
40 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
100 A

Switching capacity

Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
40 A, puissance assignée moteur maximale (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine à courant alternatif (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)

Magnet system

Tension d'ouverture
Avec bobine CA : 0,5 - 0,2 x UC, bobine CA
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,8 à 1,15 V AC x Uc
Consommation d’appel, 50 Hz
14 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation de maintien, 50 Hz
0,7 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
0,8 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
0 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
40 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
45 ms

Motor rating

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
2 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
7.5 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
5 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
10 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
15 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
20 HP

Contacts

Nombre de contacts (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0

Special purpose ratings

Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast
40 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé)
40 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé)
Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini
25 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
150 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur
15,2 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
15 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
17 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
5 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
3 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
10 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul)
240 A, courant rotors bloqués 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
180 A, Courant rotors bloqués 600 V 60 Hz triphasé, (CSA)
40 A, courant à pleine charge 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
30 A, courant à pleine charge 600V 60 Hz triphasé, (CSA)
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance
40 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène
40 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
4.2 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
1.4 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
25 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0.8 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit