Télécharger le document () de 20

105006
Model Code: Z-MS-10/3N

Eaton Distribution parts. Motor-Protective Circuit-Breakers, 6, 3-10A, 4 p

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
105006
EAN
4015081048229
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
70.8 mm
Product Weight
0.41 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-MS-10/3N

Spécifications du produit

Actuator type
Rocker lever
Switch off technique
Magnetic
Adjustment range short-term delayed short-circuit release - min
78 A
Adjustment range undelayed short-circuit release - max
105 A
Adjustment range undelayed short-circuit release - min
78 A
Overload release current setting - max
10 A
Overload release current setting - min
6.3 A
Rated operating power at AC-3, 400 V
4 kW
Rated operating voltage (Ue) - max
400 V
Rated operating voltage (Ue) - min
400 V
Rated uninterrupted current (Iu)
10 A
Fitted with:
Thermal protection
Degree of protection
IP20
Device construction
Complete device in housing
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Number of poles
Four-pole

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.