Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

106830
LS-S11-24DMT-ZBZ/X

Interrupteur de position LS Eaton Moeller® series, 1 F+1O, basique, verrouillage par électro-aimant LS-S11-24DMT-ZBZ/X

Spécifications générales

Nom du produit
Interrupteur de position LS série Moeller® Eaton
Numéro de catalogue
106830
EAN
4015081065905
Longueur du produit
55 mm
Hauteur du produit
170 mm
Largeur du produit
37 mm
Poids du produit
0.43 kg
Certifications 
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
UL
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
Code de modèle
LS-S11-24DMT-ZBZ/X

Actionneur

Force d'actionnement en début/fin de course
25 N/15 N (débrochable/extractible)
Type d’actionneur
Aucun
Effort de verrouillage
1700 N (selon GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1 200 N (selon GS-ET-19 (04/2004), XNW)
1600 N (selon GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)

Conditions ambiantes et mécaniques

Position de montage
Sur demande
Résistance aux chocs
10 g, Contact à action lente, Mécanique, Choc demi-sinusoïdal 20 ms

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l’humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Contacts

Force de manœuvre positive d'ouverture min.
50 N
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.13 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
6 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Caractéristiques électriques

Consommation
11 VA à 230 V AC (actionnement électromécanique)
8 VA à 120 V CA (actionnement électromécanique)
8 W à 24 V CC (actionnement électromécanique)
Tension nominale d'alimentation de commande
24 V DC (Us, pour l’entraînement magnétique)
Tension assignée d'isolement (Ui)
400 V
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Courant assigné d'emploi AC-15, 24 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.8 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 125 V
0.8 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
3 A
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 6 A gG/gL, Fusible, Contacts
Fréquence d'alimentation
Max. 400 Hz, Contacts
Plage de fonctionnement
0.85 x Us, Plage de fonctionnement
1,1 x Us, Plage de fonctionnement
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
1 kA

Features & functions

Type de raccordement électrique
entrée de câble métrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matière isolante
Fonction
manœuvre positive d’ouverture
Extensible
Équipé de :
Surveillance du verrouillage
Type de fonction de commutation
élément de commutation à action lente

Généralités

Type de connexion
Borne à vis
Degré de protection
IP65
Autre NEMA
Facteur de marche
100 % (aimant)
Longévité
1 000 000 manœuvres mécaniques
Fréquence de fonctionnement
800 opérations/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Appareils de base avec verrouillage par électro-aimant (fonctionnement à émission de courant)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 000 VAC
Précision de répétition
0,02 mm (contacts/pouvoir de coupure)
Adapté à
Fonctions de sécurité
Type
  • Interrupteur de position
  • Interrupteur de position de sécurité

Sécurité

Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Aucun
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Aucun

Sections raccordables

Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.