Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

108398
BPZ-FP-1200/300-BL

Systèmes BT Eaton xEnergy Basic Appareillage basse tension. Plastron, pour HxL=300x1200 mm, lisse

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Plastron xEnergy Basic
Numéro de catalogue
108398
EAN
4015081080328
Longueur du produit
25 mm
Hauteur du produit
300 mm
Largeur du produit
1120 mm
Poids du produit
3.94 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
BPZ-FP-1200/300-BL

Informations supplémentaires

Fonctions
Equipements complémentaires

Programme de livraison

Couleur
Gris clair (RAL 7035)
Type
Equipements complémentaires

Technical data - mechanical

Type de passage de câble
Lisse
Matière du boîtier
Tôle d'acier
Matériel
Acier
Tôle d'acier
Mode de pose
Armoire au sol
Montage en saillie
Montage encastré
Position de montage
Horizontal
Nombre d'unités en hauteur (HE)
0
Adapté à la largeur de boîtier
1200 mm
Convient pour largeur
1200 mm
Traitement de surface
Revêtement en poudre
Revêtement par poudre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.