Contacteur de puissance DILM Moeller® series Eaton, Tétrapolaire, 32 A, 1 contact à fermeture, RDC 240 : 200 à 240 V DC, Fonctionnement sur courant continu
Nom du produit |
Eaton Moeller® series DILMP contacteur tétrapolaire
|
Numéro de catalogue |
109812
|
EAN |
4015081093847
|
Longueur du produit |
97 mm
|
Hauteur du produit |
85 mm
|
Largeur du produit |
58 mm
|
Poids du produit |
0.6 kg
|
Certifications |
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1 CSA UL Category Control No.: NLDX UL 60947-4-1 IEC/EN 60947 CE VDE 0660 UL File No.: E29096 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL |
Notes de catalogue |
Également testé conformément à la norme AC-3e.
|
Code de modèle |
DILMP32-10(RDC240)
|
Équipé de : |
Module de protection intégré dans l’électronique de commande
|
Nombre de pôles |
4 pôles
|
Application |
Contacteurs pour consommateurs électriques 4 pôles
|
Longévité mécanique |
10 000 000 manœuvres (avec bobine DC)
10 000 000 manœuvres (bobine AC) |
Fréquence de fonctionnement |
5000 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement CC)
5 000 manœuvres mécaniques/h (bobine AC) |
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Catégorie de produit |
Contacteurs de puissance
|
Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
8 000 V AC
|
Courant résiduel |
1 mA (avec d'activation de A1-A2 par circuit électronique avec signal «0»)
|
Résistance par pôle |
2.7 mΩ
|
Catégorie d'utilisation |
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement |
Type de tension |
DC
|
Raccordement |
Bornes à vis
|
Résistance aux chocs |
5 g, contact auxiliaire O, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, contact auxiliaire F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms 10 g, Contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms |
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Chaleur humide, constant, selon IEC 60068-2-3 |
Immunité aux interférences |
Conforme à la norme EN 60947-1
|
Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
Section raccordable (flexible) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
Section raccordable (monobrin) |
1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 2,5) mm², câblage de commande 2 x (0,75 - 10) mm², conducteurs principaux 1 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande 1 x (0,75 - 2,5) mm² |
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
18 - 6, conducteurs principaux
18 - 14, câblage de commande |
Section raccordable (multibrin) |
1 x 16 mm², conducteurs principaux
|
Longueur à dénuder (câble principal) |
10 mm
|
Longueur à dénuder (câblage de commande) |
10 mm
|
Taille de vis |
M3.5, Vis de borne, Câblage de commande
M5, borne à vis, conducteurs principaux |
Taille de tournevis |
2, Borne à vis, Tournevis Pozidriv
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard |
Couple de serrage |
1,2 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande
3 Nm, Bornes à vis, conducteurs principaux |
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V |
180 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V |
180 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 500 V |
180 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V |
120 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
32 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
18 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
18 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V |
18 A
|
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
18 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
12 A
|
Courant assigné d'emploi AC-4, 400 V |
15 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V |
32 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V |
32 A
|
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V |
32 A
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
Puissance assignée d'emploi AC-1, 240 V, 50 Hz |
13 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-1, 380/400 V, 50 Hz |
20 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-1, 415 V, 50 Hz |
22 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-1, 440 V, 50 Hz |
23 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-1, 500 V, 50 Hz |
26 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-1, 690 V, 50 Hz |
35 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
10 kW
|
Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base) |
5 kA, CCCN (UL/CSA)
125 A, disjoncteur max., CCCN (UL/CSA) 125 A, fusible max., CCCN (UL/CSA) |
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V) |
10/65 kA, CB, CCCN (UL/CSA)
50/32 A, disjoncteur max., CCCN (UL/CSA) 10/100 kA, fusible, CCCN (UL/CSA) 125/70 A, Classe J, fusible max., CCCN (UL/CSA) |
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V) |
50/32 A, disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
125/100 A, classe J, fusible max., CCCN (UL/CSA) 10/100 kA, fusible, CCCN (UL/CSA) 10/22 kA, CB, CCCN (UL/CSA) |
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V |
63 A gG/gL
|
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne |
50 A gG/gL
|
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V |
35 A gG/gL
|
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V |
35 A gG/gL
|
Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé) |
76 A
|
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé) |
27 A
|
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert) |
29 A
|
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert) |
84 A
|
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.) |
40 A, puissance assignée moteur maximale (UL/CSA)
|
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
A600, avec bobine à courant alternatif (UL/CSA)
P300, Commande à courant continu (UL/CSA) |
Durée d'arc |
10 ms
|
Temps de commutation (av DC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max. |
47 ms
|
Temps de commutation (avec DC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max. |
30 ms
|
Tension d'ouverture |
0,2 - 0,6 x UC, Avec bobine DC
|
Facteur de marche |
100 %
|
Tension d'appel |
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC/DC x Us |
Consommation (appel) en DC |
12 W
|
Consommation (maintien) en DC |
0.9 W
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
200 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
240 V
|
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée |
2 HP
|
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée |
7.5 HP
|
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée |
5 HP
|
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée |
10 HP
|
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
15 HP
|
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
20 HP
|
Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
1
|
Sécurité de l'isolation |
440 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140
440 V AC, Entre la bobine et les contacts, conforme à la norme EN 61140 |
Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast |
40 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé)
40 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé) |
Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini |
150 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
25 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA) |
Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur |
15 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
3 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 5 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 11 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 10 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 15,2 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 14 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 17 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul) |
240 A, courant rotors bloqués 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
180 A, Courant rotors bloqués 600 V 60 Hz triphasé, (CSA) 40 A, courant à pleine charge 480 V 60 Hz triphasé, (CSA) 30 A, courant à pleine charge 600V 60 Hz triphasé, (CSA) |
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance |
40 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA) |
Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène |
40 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA) |
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
6.6 W
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
2.2 W
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
32 A
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0.9 W
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|