Télécharger le document () de 20

10D27

Eaton Bussmann series low voltage D fuse, 500V, 10A, 50 kAIC, Non Indicating, fuse, Class C gL/gG, Time delay, Red, Ceramic body

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
10D27
EAN
5027590428606
UPC
051712830386
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
21.5 mm
Product Width
21.5 mm
Product Weight
27.28 g
Compliances
GoST-R
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
VDE
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301

Electrical data

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
500 V
Breaking capacity
50 kA
Class
Class C gL/gG

Compatible fuse base

Suitable for
E27/DII Fuse base
TFD27 Fuse base screw fixing
SFRD27 Fuse base DIN-Rail mount
TFRD27 Fuse base DIN-Rail mount

Product specification

Fuse size
DII
Fuse type
D27 -Time delay
Fuse indicator
Non-indicating
Application
For domestic and general industrial applications

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.