Télécharger le document () de 20

10HS07

Fusible basse tension Eaton Bussmann series aux normes britanniques, 10 A, DC 500 V, V88/A2, 22 x 82 mm

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible basse tension aux normes britanniques Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
10HS07
EAN
5027590428743
Longueur du produit
83 mm
Hauteur du produit
23 mm
Largeur du produit
23 mm
Poids du produit
24.4 g
Conformité
CE
Conformité RoHS
EAC
Certifications 
BS88-2
IEC 60269-2

Spécifications du produit

Intensité du courant
10 A
Taille de fusible
BS88/A2
Type de courant
DC
Mesure de fixation
M5
Distance centre à centre entre connexions
71.5 mm
Pouvoir de coupure
200 kA
Pouvoir de coupure nominal
200 kA
tension de fonctionnement CC
500 V
Type de fusible
HS07
Catégorie d'utilisation
Autre
Couleur
Aucun
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Voyant de fusible
aucune
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Raccordement
Boulonner
Construction
BS88/A2
Taille de construction
A2
Forme du fusible
Pattes décalées à fixation par boulon
Type de tension
DC
Tension nominale
500 V
Type
Fusible
Application
Applications industrielles générales
Système de fusible (selon IEC 60269)
Système de fusibles E

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.