Réinitialiser
Réinitialiser
Eaton Moeller series NZM – Disjoncteur boîtier moulé (MCCB). Interrupteur-sectionneur 3p bornes 250 A
| Nom du produit |
Interrupteur-sectionneur Eaton Moeller series NZM
|
| Numéro de catalogue |
110313
|
| EAN |
4015081098613
|
| Longueur du produit |
149 mm
|
| Hauteur du produit |
184 mm
|
| Largeur du produit |
105 mm
|
| Poids du produit |
2.081 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Certifications |
IEC/EN 60947
IEC |
| Code de modèle |
N2-250-BT
|
| Fonctions |
Interrupteur-sectionneur/interrupteur général
Déclencheur de tension en option Verrouillable |
| Intensité du courant |
250 A
|
| Application |
Utiliser dans des systèmes d’alimentation non reliés à la terre à 690 V
|
| Type de châssis du disjoncteur |
N2
|
| Fonction |
Version interrupteur d'arrêt d'urgence
Commande motorisée en option Version interrupteur général Version interrupteur de maintenance/réparation |
| Nombre de pôles |
3 pôles
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Type |
Interrupteur-sectionneur
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
40 °C
|
| Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant |
48 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
250 A
|
| Intensité du courant |
250 A
|
| Sens d'alimentation en énergie |
Sur demande
|
| Type de raccordement électrique du circuit principal |
Borne à cage
|
| Type de manette |
Verrou
|
| Isolation |
500 V CA (entre les contacts auxiliaires et les contacts principaux)
300 V AC (entre les contacts auxiliaires) |
| Durée de vie électrique |
10 000 manœuvres à 415 V AC-1
7 500 opérations à 415 V CA-3 10 000 manœuvres à 400 V AC-1 7 500 manœuvres à 690 V AC-1 5 000 opérations à 690 V CA-3 7 500 opérations à 400 V CA-3 |
| Nombre d’opérations par heure - max. |
120
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Courant assigné de court-circuit conditionnel avec fusible auxiliaire |
PN2(N2)-160…250 : 250 AgGgL
80 kA à 690 V 100 kA à 400/415 V |
| Courant assigné de court-circuit conditionnel avec fusible en aval |
100 kA à 400/415 V
80 kA à 690 V PN2(N2)-160…250 : 250 AgGgL |
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) aux contacts auxiliaires |
6000 V
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) aux contacts principaux |
8000 V
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
| Fréquence assignée d'emploi |
50 Hz
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-23, 400 V |
132 kW
|
| Tension nominale (Ue) en CA - max. |
690 V
|
| Courant assigné d'emploi |
250 A (415 V AC-22/23A, pouvoir nominal de fermeture et de coupure)
250 A (690 V AC-22/23A, pouvoir nominal de fermeture et de coupure) |
| Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 690 V, 50/60 Hz |
5.5 kA
|
| Courant assigné de courte durée admissible (lw) |
3,5 kA
|
| Courant assigné de courte durée admissible (t = 0,3 s) |
3.5 kA
|
| Courant assigné de courte durée admissible (t = 1 s) |
3.5 kA
|
| Fusibles du dispositif de protection contre les courts-circuits - max. |
250 A gL
|
| Tension d'alimentation nominale |
690 V - 690 V
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide const., IEC 60068-2-78.
Chaleur humide cycl., IEC 60068-2-30 |
| Degré de protection |
IP20 (type de protection de base, dans la zone des dispositifs IHM)
Autre |
| Classe de protection (IP), face avant |
IP66 (avec poignée rotative à commande rompue sur porte)
IP40 (avec cadre d’étanchéité) IP20 |
| Degré de protection (terminaisons) |
IP10 (borne à tunnel)
IP00 (bornes, séparateur de phases et borne à bande) |
| Couleur de la poignée |
Noir
|
| Longévité mécanique |
20 000 manœuvres
|
| Mode de pose |
Encastrement avec fixation arrière
Montage en technique fixe À encastrer en tableau modulaire Montage au sol Fixe |
| Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
| Nombre d'interrupteur/condensateurs |
1
|
| Protection contre les contacts directs |
Protection des doigts/dos de la main selon DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
|
| Résistance aux chocs |
20 g (choc demi-sinusoïdal 20 ms)
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Positions de commutation |
I, +, 0
|
| Bornes en option |
Raccordement par l’arrière. Borne à vis. Borne à tunnel
|
| Bornes standard |
Borne à cage
|
| Section raccordable (conducteur/câble monobrin en aluminium) |
10 à 16 mm² (1x), connexion directe à l’arrière de l’appareil
16 mm² (1x) au niveau de la borne à tunnel 10 à 16 mm² (2x), connexion directe à l’arrière de l’appareil |
| Section raccordable (conducteur/câble multibrin en aluminium) |
25 mm² - 185 mm² (1x) au niveau de la borne à tunnel à 1 trou
|
| Section raccordable (barres en cuivre) |
Min. 16 mm x 5 mm directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil
M8 au niveau du Borne à vis arrière Max. 24 mm x 8 mm directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil |
| Section raccordable (câble/conducteur monobrin en cuivre) |
6 mm² - 16 mm² (2x) à la borne à cage
6 à 16 mm² (2x), connexion directe à l’arrière de l’appareil 10 mm² - 16 mm² (1x) à la borne à cage 16 mm² (1x) au niveau de la borne à tunnel 10 à 16 mm² (1x), connexion directe à l’arrière de l’appareil |
| Section raccordable (câble/conducteur multibrin en cuivre) |
25 mm² - 185 mm² (1x) au niveau de la borne à tunnel à 1 trou
25 mm² - 185 mm² (1x) directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil 25 mm² - 185 mm² (1x) à la borne à cage 25 mm² - 70 mm² (2x) à la borne à cage 25 mm² - 70 mm² (2x) directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil |
| Section raccordable (bande de cuivre) |
Max. 10 segments de 24 mm x 0,8 mm au niveau de la connexion arrière (perforée)
Max. 10 segments de 16 mm x 0,8 mm au niveau de la borne à cage Min. 2 segments de 9 mm x 0,8 mm au niveau de la borne à cage Min. 2 segments de 16 mm x 0,8 mm au niveau de la connexion arrière (perforée) Max. 8 segments de 15,5 mm x 0,8 mm (2x) au niveau de la borne à cage |