Systèmes BT Eaton xEnergy Basic tableau de distribution basse tension. Cadre de porte en trois parties avec porte, poignée pivotante, IP43, HxL=2060x800 mm
| Nom du produit |
Eaton Cadre de porte xEnergy Basic
|
| Numéro de catalogue |
111237
|
| EAN |
4015081107988
|
| Longueur du produit |
90 mm
|
| Hauteur du produit |
2064 mm
|
| Largeur du produit |
834 mm
|
| Poids du produit |
10.11 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Code de modèle |
BPA-U-3S-800/20-P
|
| Fonctions |
Equipements complémentaires
|
| Fonctionnalités spéciales |
Avec porte
|
| Application |
Installation à l'extérieur
|
| Couleur |
Gris clair (RAL 7035)
Gray |
| Modèle |
Porte à butée
|
| Type |
Equipements complémentaires
|
| Type de porte/cache |
Levier rotatif
|
| Matière du boîtier |
Aluminium
|
| Matériel |
Aluminum
|
| Mode de pose |
Montage encastré
|
| Convient pour largeur |
800 mm
|
| Traitement de surface |
Revêtement en poudre
Revêtement par poudre |
| Degré de protection |
IP43
Autre NEMA |