Télécharger le document () de 20

115149
Model Code: XVTL-IZM-6

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Mounting plate for IZM13, W=600mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting plate
Catalog Number
115149
EAN
4015081145492
Product Length/Depth
530 mm
Product Height
115 mm
Product Width
370 mm
Product Weight
10.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-IZM-6

Spécifications du produit

Features
Perforated
Surface protection
Galvanized
Material
Steel

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.