Élément fonctionnel M22 Eaton Moeller® series, en association avec les éléments de commande RMQ-Titan M22-..., 1 contact inverseur, Fixation par l'avant
Nom du produit |
Élément fonctionnel M22 Moeller® series Eaton
|
Numéro de catalogue |
115964
|
EAN |
4015081157044
|
Longueur du produit |
40 mm
|
Hauteur du produit |
42 mm
|
Largeur du produit |
10 mm
|
Poids du produit |
0.009 kg
|
Certifications |
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 61131-2 EN 50178 UL CSA File No.: 2324643 CSA UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 BV LRS |
Code de modèle |
M22-SWD-K11
|
Type de raccordement électrique |
Raccordement par borne plate
|
Fonctions |
En association avec les éléments de commande RMQ-Titan M22-...
Fonction de diagnostic |
Degré de protection |
IP20
|
Modèle |
Fixation en haut
|
Mode de pose |
Fixation par l'avant
|
Catégorie de surtension |
Sans objet
|
Degré de pollution |
2
|
Catégorie de produit |
Interfaces SmartWire-DT RMQ
|
Catégorie de produit |
Interfaces SmartWire-DT RMQ
|
Accélération constante |
1 g, 8,4 - 150 Hz, selon IEC/EN 61131-2, Vibrations
|
Amplitude constante |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, selon IEC/EN 61131-2, Vibrations
|
Tenue aux chutes et culbutes |
Hauteur de chute de 50 mm, Chute et culbute (IEC/EN 60068-2-31)
|
Hauteur de chute (IEC/EN 60068-2-32) max. |
0.3 m
|
Position de montage |
Telle que requise
|
Résistance aux chocs |
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 11 ms, 9 impacts
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-30 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
Conditions environnementales |
Condensation : à éviter avec des mesures appropriées
|
Humidité relative |
9 - 95 % (sans condensation, IEC/EN 60068-2-30)
|
Décharge dans l'air |
8 kV, conforme à la norme CEI 61131-2, niveau 3, ESD
|
Impulsion d'éclatement |
1 kV, Câble SmartWire-DT, selon IEC/EN 61131-2, Niveau 3
2 kV, Câble d’alimentation, selon IEC/EN 61131-2, Niveau 3 |
Décharge au contact |
4 kV, selon IEC/EN 61131-2, Niveau 2, ESD
|
Champs électromagnétiques |
10 V/m à 80 - 1 000 MHz (selon IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m à 1,4 - 2 GHz (conforme à la norme IEC/EN 61131-2:2008) 1 V/m à 2,0 - 2,7 GHz (conforme à la norme IEC/EN 61131-2:2008) |
Perturbation conduite |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Niveau 3)
|
Classe de perturbations radio |
Classe A (EN 55011)
|
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
0 A
|
Adressage |
Adressage activé automatiquement
|
Raccordement |
Connecteur SmartWire-DT SWD4-8SF2-5
|
Connexion au module SmartWire-DT |
Oui
|
Type de connexion |
Fixation par l'avant
SWD : Connecteur mâle, 8 pôles |
Voyant LED |
Visualisation d’état du réseau SmartWire-DT : LED verte
Visualisation de position : LED jaune |
Station |
Esclave SmartWire-DT, Réseau SmartWire-DT
|
Nombre de contacts (inverseurs) |
1
|
Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0.3 W
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|