Joint d’étanchéité Rapid Link série Moeller® Eaton, 11-13mm, (10 pièces)
| Nom du produit |
Eaton Rapid Link Gasket
|
| Numéro de catalogue |
116907
|
| EAN |
4015081166473
|
| Longueur du produit |
46.7 mm
|
| Hauteur du produit |
33.5 mm
|
| Largeur du produit |
18 mm
|
| Poids du produit |
0.029 kg
|
| Conformité |
CE
|
| Notes de catalogue |
pour câble rond EPDM Ø 11 - 13 mm, sans silicone ni halogène, IP65
|
| Code de modèle |
RA-C4-D13
|
| Matériel |
Plastique
|
| Épaisseur |
0 mm
|
| Catégorie de produit |
Alimentation
|
| Catégorie de produit |
Alimentation
|
| Type |
Joint de bague de boîtier fendu
|
| Température de fonctionnement - min |
0 °C
|
| Température de service - max |
0 °C
|