Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

119080
BP-DS-400/10-P-W

Systèmes BT Eaton xEnergy Basic Appareillage basse tension. Portes en tôle d'acier avec levier à galet de verrouillage blanc, 400/10

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Porte xEnergy Basic
Numéro de catalogue
119080
EAN
4015081172177
Longueur du produit
65 mm
Hauteur du produit
1000 mm
Largeur du produit
400 mm
Poids du produit
4.1 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
BP-DS-400/10-P-W

Informations supplémentaires

Fonctions
Equipements complémentaires

Programme de livraison

Couleur
Blanc signalisation (RAL 9016)
Blanc
Modèle
Porte à butée
Type
Equipements complémentaires

Technical data - mechanical

Type de porte/cache
Levier rotatif
Matière du boîtier
Tôle d'acier
Matériel
Tôle d'acier
Acier
Mode de pose
Montage en saillie
Convient pour hauteur
1060 mm
Convient pour largeur
400 mm
Traitement de surface
Revêtement par poudre
Revêtement en poudre
Degré de protection
IP30
Autre NEMA

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.