Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

119167
BPZ-SS-1/270

Systèmes BT Eaton xEnergy Basic Appareillage basse tension. Protection d'angle pour socle, HxP = 100 x 270 mm, (2 pièces)

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Élément de base xEnergy Basic
Numéro de catalogue
119167
EAN
4015081173044
Longueur du produit
266 mm
Hauteur du produit
110 mm
Largeur du produit
28 mm
Poids du produit
1.65 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
BPZ-SS-1/270

Informations supplémentaires

Fonctions
Equipements complémentaires
Numéro RAL
7035

Programme de livraison

Application
Socle
Couleur
Gris clair (RAL 7035)
Gray
Modèle
Face avant/arrière de socle
Type
Equipements complémentaires

Technical data - mechanical

Matière du boîtier
Tôle d'acier
Capacité de charge - max
250 kg
Matériel
Tôle d'acier
Acier
Mode de pose
Montage en saillie
Adapté à la longueur/profondeur du boîtier
270 mm
Adapté à la largeur de boîtier
28 mm
Adapté pour la longueur/profondeur
270 mm
Traitement de surface
Revêtement par poudre
Degré de protection
IP54

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.