Relais temporisé ETR2 série Moeller® Eaton, 2W, 0,05s-100h, multifonction, 12 - 240 V CA 50/60 Hz, 12-240 V CC
Nom du produit |
Eaton Moeller® series ETR2 Timing relay
|
Numéro de catalogue |
119428
|
EAN |
4015081175741
|
Longueur du produit |
63 mm
|
Hauteur du produit |
80 mm
|
Largeur du produit |
17.5 mm
|
Poids du produit |
0.067 kg
|
Certifications |
CSA File No.: UL report valid
IEC/EN 60947-5-1 UL UL Category Control No.: NKCR, NKCR7 CSA-22.2 No. 14 UL 508 CE CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 61812-1 UL File No.: E29184 Certified by UL for use in Canada |
Code de modèle |
ETR2-69-D
|
Type de raccordement électrique |
Raccordement à vis
|
Fonctions |
Délai à la mise sous tension
Pulse shaping Sorties, retardé/non retardé réversible Retard à l'appel Impulsion à l'appel Mise en forme d’une impulsion Voyant clignotant, démarrage par impulsion, temps fixe Clignoteur, démarrage par pause Multifonction Retard à la chute Délai de mise hors tension Voyant clignotant, démarrage avec pause, temps fixe Impulsion à la chute Clignoteur, départ sur impulsion Fonction chronométrique réglable |
Degré de protection |
IP20
|
Nombre de contacts (inverseurs) |
2
|
Catégorie de produit |
Relais temporisés ETR2
|
Adapté à |
Montage rail DIN (profilé chapeau)
|
Plage de temps min. |
0.05 s
|
Plage de temps max. |
100 s
|
Type |
Relais temporisé
|
Type de tension |
AC/DC
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
Plage de fonctionnement de la tension du secteur |
12 - 240 V DC
12 - 240 V CA (à 50/60 Hz) |
Courant nominal |
3 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) |
5 A à AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A à 230 V (NO) 0,75 A à 230 V (NC) |
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
12 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
12 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
12 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
240 V
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|