Télécharger le document () de 20

120684
Model Code: mRB4-20/3N/D/01-A

Eaton Moeller series xPole - Disjoncteur différentiel mRB4/6 - bloc différentiel avec disjoncteur modulaire. Disjoncteur différentiel, 20 A, 100 mA, courbe D-LS, 3 pôles+N, caract. bloc différentiel : A

Spécifications générales

Nom du produit
Série Moeller d’Eaton xPole - mRB4/6 RCBO - Disjoncteur différentiel résiduel avec protection contre les surintensités
Numéro de catalogue
120684
EAN
4015081185146
Longueur du produit
80 mm
Hauteur du produit
75.5 mm
Largeur du produit
70 mm
Poids du produit
0.446 kg
Conformité
Marquage CE
RoHS conform
Certifications 
CE
Code de modèle
mRB4-20/3N/D/01-A

Spécifications du produit

Intensité du courant
20 A
Tension d'alimentation nominale
400 V
Tenue au courant de choc
0.25 kA
Type de tension
AC
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
4
Fonction
Coupure simultanée du neutre
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Valeur nominale de court-circuit
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonction mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Hauteur du dispositif
80 mm
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
10.2.6 Impact mécanique
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection d'assemblages
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.4 Distances de passage et de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs externes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Rigidité diélectrique de la fréquence de puissance
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue d'impulsion
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Option de montage
Le rail avec clip à 3 positions permet le retrait du jeu de barres existant
Température ambiante de fonctionnement - max
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min
-25 °C
Application du produit
Appareillage pour applications industrielles et tertiaires avancées
Gamme de produits
mRB4
Courant assigné
20 A
Courant assigné de la gamme de produits
6 - 25 ampères
Courants de défaut nominaux de la gamme de produits
30, 100, 300 milliampères
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
20 A
Puissance d’interruption assignée (IEC/EN 60947-2)
4.5 kA
Puissance nominale d’interruption (IEC/EN 61009)
4.5 kA
Puissance dissipée statique, indépendante du courant
0 W
Courbe de déclenchement
D
Profondeur de montage
70 mm
Classe de limitation d'énergie
3
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2)
4.5 kA
Cadre
45 mm
Capots des bornes
Capot de protection pour barre omnibus selon VBG4
Bornes (supérieures et inférieures)
Double fonction
Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Courant nominal de défaut
0.1 A
Pouvoir d'émission de puissance dissipée
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant
0 W
Nombre de pôles (protégés)
4
Nombre de pôles (total)
4
Tension nominale (Ue) - max.
400 V
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)
4.5 kA
Pouvoir de coupure nominal
4.5 kA
Fusible auxiliaire
100 ampères gL
Fonction de base
Disjoncteurs différentiels RCD/MCB combinés
Mode de pose
Rail DIN
Résistance climatique
IEC 68-2: 25 °C - 55 °C à 90 % - 95 % d'humidité
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
12 W
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Degré de protection (intégré)
IP40
Degré de protection
IP20
Indice de la température ambiante de fonctionnement
Tenir compte du déclassement pour les températures dépassant les 40 °C
Capacités des bornes solides
1 - 25 millimètres carrés
Normes
IEC/EN 61009
Déclenchement
Instantané
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Épaisseur du matériau
2 mm
Courant assigné de non-déclenchement
0,5 x I∆n
Tenue aux chocs
Résistant partiellement aux surtensions, 250 A
Type de courant de fuite
A
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
D
Type de sensibilité
Type A, sensible au courant redressé
Fréquence nominale
50 Hz
Tension assignée d'isolement (Ui)
500 V
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
25 mm²
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009)
4.5 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009-1)
4.5 kA
Tension nominale en AC
230 V / 400 V
Nombre de pôles
Tripolaire + N
Caractéristique de déconnexion
Instantané
Type
Disjoncteur différentiel
Application
Appareillage pour applications résidentielles et tertiaires
Classe de sélectivité
3

Exporter les spécifications du produit