Télécharger le document () de 20

121757
Model Code: MSC-DEA-12-M12(24VDC)

Eaton Moeller® series MSC-DEA Démarreur direct, 380 V 400 V 415 V: 5,5 kW, 100 kA, Ir: 3 - 12 A, Connexion à SmartWire-DT: oui, 24 V CC, CC, Bornes à vis

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series MSC-DEA DOL starter
Numéro de catalogue
121757
EAN
4015081195671
Longueur du produit
102 mm
Hauteur du produit
198 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.78 kg
Certifications 
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
Code de modèle
MSC-DEA-12-M12(24VDC)

Features & Functions

Équipé de :
Déclencheur sur court-circuit
Fonctions
protection contre les surcharges compensée en température

General information

Classe
Réglable
Raccordement
Borniers à vis
Connexion au module SmartWire-DT
En combinaison avec le module PKE SmartWire DT DT PKE-SWD-32
Oui
Type de coordination
1
Durée de circulation du courant - min.
500 opérations de 4 cycles CA (classe 5), Chemins conducteurs principaux
Pour toutes les combinaisons avec une activation SWD, vous ne devez pas suivre les temps de débit de courant minimum et les périodes de coupure minimales.
1 000 opérations de 4 cycles CA (classe 20), Chemins conducteurs principaux
Remarque : Aller en dessous du temps de débit de courant minimum peut entraîner une surchauffe de la charge (moteur).
700 opérations de 4 cycles CA (classe 10), Chemins conducteurs principaux
900 opérations de 4 cycles CA (classe 15), Chemins conducteurs principaux
Périodes de coupure - min.
= 500 ms, chemins conducteurs principaux, Cycle AC-4
Degré de protection
IP20
Autre NEMA
Modèle
Démarreur IEC
Mode de pose
Rail DIN
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min.
3 A
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max.
12 A
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Protocole
Autres systèmes de bus
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Adapté à
Moteurs de classe d’efficacité IE3 également
Type
Démarreur avec déclencheur électronique
Type de tension
DC

Climatic environmental conditions

Altitude
Max. 2000 m
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C

Electrical rating

Courant assigné d'emploi (Ie)
11,3 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Tension assignée d'emploi
230 - 415 V AC

Short-circuit rating

Courant assig. court-cir. conditionnel (lq), type 2, 380 V, 400 V, 415 V
100 A
Déclencheur sur court-circuit (lrm) max.
186 A

Magnet system

Consommation (maintien) en DC
2.6 W
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
24 V

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
4.5 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
1.5 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
12 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
2.6 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit