Cartouche-fusible, basse tension, 125 A, CA 400 V, NH00, gL/gG, IEC, double témoin de fusion fusible, ergots pour extraction de fusible sous tension
Nom du produit |
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
|
Numéro de catalogue |
125NHG00B-400
|
EAN |
5027590429900
|
Longueur du produit |
79 mm
|
Hauteur du produit |
58 mm
|
Largeur du produit |
30 mm
|
Poids du produit |
200.667 g
|
Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
Certifications |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Intensité du courant |
125 A
|
Tension nominale |
400 V
|
Type de tension |
AC
|
Pouvoir de coupure |
120 kA
|
Classe |
Classe gG/gL
|
Taille de fusible |
NH00
|
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
Adapté à |
SD00-D unipolaire NH Base de fusible
Microrupteur 170H0236 EBH Taille 00 à 4 Interrupteurs-sectionneurs à fusibles horizontaux TD00-D socle pour fusibles à couteaux 3 pôles |