Télécharger le document () de 20

135762
Model Code: E51KF173

Eaton Moeller® series E51 Glass fiber duplex cable, PVC, right-angled E51KF173

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber duplex cable
Catalog Number
135762
EAN
4015081325559
Product Length/Depth
158.75 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
133.35 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
None
Model Code
E51KF173

Spécifications du produit

Accessory/spare part type
Other
Type
Glass fiber duplex cable
Enclosure material
PVC
Ambient operating temperature - max
105 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.