Télécharger le document () de 20

136203
Model Code: E57KP18

Eaton Moeller® series E57 Protection cap, M18 sensors, inductive

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Protection cap
Catalog Number
136203
EAN
4015081329960
Product Length/Depth
44.45 mm
Product Height
76.2 mm
Product Width
44.45 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
None
Model Code
E57KP18

Spécifications du produit

Type
Protection cap
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.