Télécharger le document () de 20

138261
Model Code: PKE-XTUW-32

Bloc de déclenchement PKE série Moeller® Eaton, 8 - 32 A, sécurité de moteur, Connexion à SmartWire-DT: non, Compatibilité avec : Appareil de base PKE65

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series PKE Trip block
Numéro de catalogue
138261
EAN
4015081350414
Longueur du produit
84.4 mm
Hauteur du produit
69.9 mm
Largeur du produit
55 mm
Poids du produit
0.196 kg
Certifications 
CSA-C22.2 No. 14-10
VDE 0660
UL
CSA File No.: 165628
CE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA
UL 508
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
Notes de catalogue
Ce produit est destiné à un environnement A (industriel). Dans un environnement B (domestique), cet appareil peut provoquer des interférences radio indésirables. Dans ce cas, il pourra incomber à l’utilisateur de prendre les mesures appropriées.
Code de modèle
PKE-XTUW-32

Features & Functions

Fonction
Sensibilité au manque de phase (selon IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Partie 102)
Fonctions
Protection du moteur
Déclencheur sur surcharge
Protection des moteurs en cas de démarrage difficile
Nombre de pôles
Tripolaire

General

Durée de circulation du courant - min.
500 opérations de 4 cycles CA (classe 5), Chemins conducteurs principaux
700 opérations de 4 cycles CA (classe 10), Chemins conducteurs principaux
1 000 opérations de 4 cycles CA (classe 20), Chemins conducteurs principaux
Remarque : Aller en dessous du temps de débit de courant minimum peut entraîner une surchauffe de la charge (moteur).
900 opérations de 4 cycles CA (classe 15), Chemins conducteurs principaux
Pour toutes les combinaisons avec une activation SWD, vous ne devez pas suivre les temps de débit de courant minimum et les périodes de coupure minimales.
Périodes de coupure - min.
= 500 ms, chemins conducteurs principaux, Cycle AC-4
Degré de protection
Appareil : IP20
Bornes : IP00
Fréquence de fonctionnement
60 opérations/h
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min.
8 A
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max.
32 A
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Équipements complémentaires
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d’actionnement par l’avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Compensation de température
-25 - 55 °C, plage de fonctionnement
-5 - 40 °C selon IEC/EN 60947, VDE 0660
Type de tension
auto-alimenté

Ambient conditions, mechanical

Résistance aux chocs
25 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de stockage - min.
40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30

Electrical rating

Fréquence assignée - min
50 Hz
Fréquence assignée - max
60 Hz
Courant assigné d'emploi (Ie)
32 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
32 A
Tension d'alimentation AC, 50 Hz, min.
690 V
Tension d'alimentation AC, 50 Hz max.
690 V

Short-circuit rating

Déclencheur sur court-circuit
Tolérance de ± 20 %, Blocs de déclenchement
Bloc de déclenchement fixe 15,5 x Ir
60 ms de temporisation approx., Blocs de déclenchement

Switching capacity

Puissance d'interruption AC-3 (jusqu'à 690 V)
32 A

Magnet system

Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
0 V

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non<

Contacts

Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
3.9 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
1.3 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
32 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit