Télécharger le document () de 20

138744
Model Code: SFP-172X532-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Blank bottom plate with seal, WxD=532x172mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect CS bottom plate
Catalog Number
138744
EAN
4015081355242
Product Length/Depth
172 mm
Product Height
5 mm
Product Width
532 mm
Product Weight
0.35 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
SFP-172X532-CS

Spécifications du produit

Used with
Enclosure width = 600 mm
Special features
  • Without apertures
  • With continuous foamed gasket
Type
Accessory CS
Accessory/spare part type
Bottom plate
Number of connector holes
0
Suitable for nominal thread (PG) - max
0
Suitable for nominal thread (PG) - min
0
Surface finishing
Semi-textured
Color
Light gray (RAL 7035)
Degree of protection
Other
IP66
Surface protection
Powder coating
Shape
Straight
Material
Steel plate
Steel
Model
Blind
Thread type
None
Thickness
2 mm
Suitable for cable diameter - max
0 mm
Suitable for cable diameter - min
0 mm

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.