Télécharger le document () de 20

13X

Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut, Rigid/IMC, Steel, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut
Catalog Number
13X
UPC
784564110022
Product Length/Depth
2.03 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.28 in
Product Weight
0.03 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1 in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.