Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

142425
NZMH2-ME140-BT-NA

Eaton Moeller series NZM – Disjoncteur boîtier moulé (MCCB). Disjoncteur, 3p, 140A, bornes à cage, H2-ME140-BT-NA

Spécifications générales

Nom du produit
Disjoncteur électronique à boîtier moulé Eaton Moeller series NZM
Numéro de catalogue
142425
EAN
4015081391516
Longueur du produit
149 mm
Hauteur du produit
195 mm
Largeur du produit
105 mm
Poids du produit
3.044 kg
Conformité
RoHS conform
Certifications 
CSA-C22.2 No. 5-09
Certifié CSA
Specially designed for North America
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL/CSA
IEC
UL (Category Control Number DIVQ)
UL (File No. E31593)
IEC 60947-2
UL 489
UL508
IEC/EN 60947
UL listed
CSA (Class No. 1432-01)
Code de modèle
NZMH2-ME140-BT-NA

Informations supplémentaires

Fonctions
Disjoncteur limiteur de courant
Protection moteur
Sensible à une défaillance de phase

Programme de livraison

Intensité du courant
140 A
Application
  • Circuits de dérivation, circuits d’alimentation
  • Utiliser dans des systèmes d’alimentation non reliés à la terre à 690 V
Type de châssis du disjoncteur
NZM2
Équipé de :
Protection thermique
Nombre de pôles
3 pôles
Système de déclenchement
Déclencheur électronique
Fonctionnalités spéciales
  • Fusible auxiliaire maximum, si les courants de court-circuit attendus à l’emplacement d’installation dépassent le pouvoir de coupure du disjoncteur (pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn)
  • Courant assigné = courant assigné ininterrompu : 140 A
  • Les appareils sont conformes aux normes UL/CSA ainsi qu’aux réglementations IEC. Les valeurs de performances de commutation CEI sont indiquées sur la plaque signalétique.
  • 100 % de la valeur assignée
  • Utilisation dans les circuits moteur avec contacteur.
  • Caractéristiques de protection des moteurs supplémentaires (calibrage) conformes aux normes UL 508, CSA-C22.2 n° 14-05.
  • Déclencheurs sur surcharge réglables Ir
  • Décalage de la courbe de déclenchement sur surcharge réglable tr : 2 – 20 s à 6 x Ir
Type
Disjoncteur

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

Vérification de la conception selon NF/EN/IEC 61439 - caractéristiques techniques

Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de stockage - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
40 °C
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
16,17 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
140 A

Technical data - electrical

Intensité du courant
140 A
Sens d'alimentation en énergie
Sur demande
Type de raccordement électrique du circuit principal
Autre
Type de manette
Verrou
Réglage du courant instantané (Ii) - max.
1960 A
Réglage du courant instantané (Ii) - min.
280 A
Isolation
300 V AC (entre les contacts auxiliaires)
500 V CA (entre les contacts auxiliaires et les contacts principaux)
Durée de vie électrique
5 000 opérations à 690 V CA-3
6 500 opérations à 415 V CA-3
7 500 manœuvres à 690 V AC-1
6 500 opérations à 400 V CA-3
10 000 manœuvres à 400 V AC-1
Fusible HBC basse tension - max.
355 A gG/gL
Puissance du moteur à 460/480 V (UL)
100 HP
Nombre d’opérations par heure - max.
120
Réglage du courant de surcharge (Ir) - max.
140 A
Réglage du courant de surcharge (Ir) - min.
70 A
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) aux contacts auxiliaires
6000 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) aux contacts principaux
8000 V
Tension assignée d'isolement (Ui)
1000 V
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 230 V
45 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 400 V.
75 kW
Tension nominale Ue (UL) - max.
480 V
Courant assigné d'emploi
140 A (690 V AC-1, pouvoir nominal de fermeture et de coupure)
300 A (400 V AC-1, Pouvoir nominal de fermeture et de coupure)
140 A (660-690 V AC-3, pouvoir nominal de fermeture et de coupure)
300 A (415 V AC-1, Pouvoir nominal de fermeture et de coupure)
Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 230 V, 50/60 Hz
150 kA
Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 400/415 V 50/60 Hz
130 kA
Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 440 V, 50/60 Hz
130 kA
Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 525 V, 50/60 Hz
37.5 kA
Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 240 V, 50/60 Hz
330 kA
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 400/415 V, 50/60 Hz
330 kA
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 440 V, 50/60 Hz
286 kA
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 525 V, 50/60 Hz
105 kA
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Courant assigné de courte durée admissible (t = 0,3 s)
1.9 kA
Courant assigné de courte durée admissible (t = 1 s)
1.9 kA
Réglage instantané du déclencheur sur court-circuit - max.
1960 A
Réglage instantané du déclencheur sur court-circuit - min.
280 A
Durée totale de coupure suite à un court-circuit
< 10 ms
Catégorie d'utilisation
A (IEC/EN 60947-2)
Tension d'alimentation nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Résistance climatique
Chaleur humide cycl., IEC 60068-2-30
Chaleur humide const., IEC 60068-2-78.
Degré de protection
IP20
IP20 (degré de protection de base, dans la zone de commandes opérationnelles)
Classe de protection (IP), face avant
IP40 (avec cadre d’étanchéité)
IP66 (avec poignée rotative à commande rompue sur porte)
Degré de protection (terminaisons)
IP00 (bornes, séparateur de phases et barrette)
IP10 (borne à tunnel)
Longévité mécanique
20 000 manœuvres
Mode de pose
Montage en technique fixe
Fixe
Protection contre les contacts directs
Sécurité des doigts et du dos de la main selon VDE 0106 partie 100
Résistance aux chocs
20 g (choc demi-sinusoïdal 20 ms)
Fonctionnalités spéciales
  • Fusible auxiliaire maximum, si les courants de court-circuit attendus à l’emplacement d’installation dépassent le pouvoir de coupure du disjoncteur (pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn)
  • Courant assigné = courant assigné ininterrompu : 140 A
  • Les appareils sont conformes aux normes UL/CSA ainsi qu’aux réglementations IEC. Les valeurs de performances de commutation CEI sont indiquées sur la plaque signalétique.
  • 100 % de la valeur assignée
  • Utilisation dans les circuits moteur avec contacteur.
  • Caractéristiques de protection des moteurs supplémentaires (calibrage) conformes aux normes UL 508, CSA-C22.2 n° 14-05.
  • Déclencheurs sur surcharge réglables Ir
  • Décalage de la courbe de déclenchement sur surcharge réglable tr : 2 – 20 s à 6 x Ir
Technique de déclenchement
électronique

Technical data - mechanical - terminals

Bornes standard
Borne à cage
Section raccordable (conducteur/câble monobrin en aluminium)
16 mm² (1x) au niveau de la borne à tunnel
Section raccordable (barres en cuivre)
M8 au niveau du Borne à vis arrière
Section raccordable (câble/conducteur monobrin en cuivre)
16 mm² (1x) au niveau de la borne à tunnel

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier le produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n'est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit pour le numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Saisissez le code d'authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect ! Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification est requis signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit vous contactera bientôt.