Télécharger le document () de 20

143300
Model Code: XLST31355

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP31, for WxD = 1350 x 500mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143300
EAN
4015081399642
Product Length/Depth
1260 mm
Product Height
60 mm
Product Width
385 mm
Product Weight
12 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST31355

Spécifications du produit

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.