Télécharger le document () de 20

143363
Model Code: XLST2J135B

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom/Top coverstrip 110mm long, blind, IP20, for 1350mm Sectionwidth, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143363
EAN
4015081400270
Product Length/Depth
1260 mm
Product Height
30 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST2J135B

Spécifications du produit

Color
Gray
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Metal
Model
Floor plate

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.