Télécharger le document () de 20

149443
Model Code: ASCNH185CT250-5-05

Eaton Distribution parts. Current transformer, 250, 5A, 0.5 GK, 2.5VA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
149443
EAN
4015081457793
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
26 mm
Product Width
52 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ASCNH185CT250-5-05

Spécifications du produit

Nominal current
250 A
Number of inputs (primary)
0
Secondary current input
5 A
Secondary rated apparent power
2.5 VA
Accuracy class (ratio)
0.5
Model
Through-feed current converter
Over current limiting factor
FS 5
Secondary connection
Screw connection
Power consumption
2.5 W

Exporter les spécifications du produit

eCAD model

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.