Télécharger le document () de 20

160NHG00B-400

Cartouche fusible, basse tension, 160 A, AC 400 V, NH00, gL/gG, IEC, indicateur de fusion double, pattes d'extraction conductrices

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
Numéro de catalogue
160NHG00B-400
EAN
5027590437196
Longueur du produit
79 mm
Hauteur du produit
58 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
197 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Intensité du courant
160 A
Tension nominale
400 V
Type de tension
AC
Pouvoir de coupure
120 kA
Classe
Classe gG/gL

Product specification

Taille de fusible
NH00
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non<

Accessories

Adapté à
SD00-D unipolaire NH Base de fusible
Microrupteur 170H0236
EBH Taille 00 à 4 Interrupteurs-sectionneurs à fusibles horizontaux
TD00-D socle pour fusibles à couteaux 3 pôles

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.