Télécharger le document () de 20

163549
Model Code: PIFT0L331C105BMCAE

Eaton Fuse switch disconnector, Three-pole, NH00, 55 kA, Bolt connection, L331C105BMCAE

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
163549
EAN
4015081600793
Product Length/Depth
590 mm
Product Height
49.5 mm
Product Width
280 mm
Product Weight
5.306 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
PIFT0L331C105BMCAE

Spécifications du produit

Features
Motor drive optional
Fitted with:
Connectors
Error protection
Rated operational power at AC-23A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Rated permanent current (Iu)
160 A
Rated uninterrupted current (Iu)
160 A
Conditioned rated short-circuit current Iq
55 kA
Number of poles
Three-pole
Electrical connection type of main circuit
Bolt connection
Actuator position
Front side
Actuator type
Long turning handle
Suitable for
Front mounting
Rated conditional short-circuit current (Iq)
55 kA
Suitable for fuses
NH00
Cable entry type
Side
Degree of protection (front side)
IP40
Power rating at AC-23, 400 V
0 kW
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V

Exporter les spécifications du produit

Instructions d'installation

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.