Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

169125
Model Code: DX-NET-PROFINET-2

Module de communication Eaton DX PROFINET 2 ports pour convertisseurs de fréquence DA1

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton DX Communication module
Numéro de catalogue
169125
EAN
4015081656059
Longueur du produit
51.8 mm
Hauteur du produit
22.3 mm
Largeur du produit
50.1 mm
Poids du produit
0.03 kg
Certifications 
UL 508C
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
UL File No.: E172143
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL report applies to both US and Canada
Notes de catalogue
2 x RJ45, 8 pôles
Code de modèle
DX-NET-PROFINET-2

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-10 °C

Communication

Protocole
PROFINET

Connection

Type de connexion
Connexion par enfichage

Design verification

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

General information

Type d’accessoire/pièce de rechange
Module de communication
Degré de protection
IP00
Catégorie de produit
Équipements complémentaires
Adapté à
Circuits de dérivation, (UL/CSA)
Utilisé avec
DA1

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.