Télécharger le document () de 20

170E3965

Cartouche-fusible, ultra-rapide, 10 A, DC 4 000 V, dimensions compactes 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, à indicateur

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170E3965
EAN
5996516006672
Longueur du produit
416 mm
Hauteur du produit
55 mm
Largeur du produit
77 mm
Poids du produit
1541 g
Conformité
EAC
Certifications 
IEC

Electrical data

Intensité du courant
10 A
Tension nominale
4000 V
Puissance nominale d’interruption
100 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Application
traction
Type de fusible
Fente de localisation
Taille de fusible
1*

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.