Télécharger le document () de 20

170E5200

Cartouche fusible, grande vitesse, 25 A, AC 6 kV, taille 1, 65 x 70 x 300 mm, aR, IEC, à indicateur

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170E5200
EAN
5996516006795
UPC
051712799874
Longueur du produit
295 mm
Hauteur du produit
70 mm
Largeur du produit
65 mm
Poids du produit
0.001 g
Conformité
EAC
Certifications 
IEC

Electrical data

Intensité du courant
25 A
Tension nominale
6 000 V
Pertes de puissance
15 W
Pouvoir de coupure
50 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Taille de fusible
1

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.