Cartouche-fusible, ultra-rapide, 315 A, AC 1 400 V, taille 1, aR, IEC, à indicateur
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170E5881
|
| EAN |
5996516006979
|
| Longueur du produit |
160 mm
|
| Hauteur du produit |
51 mm
|
| Largeur du produit |
70 mm
|
| Poids du produit |
211 g
|
| Conformité |
EAC
|
| Certifications |
IEC 60269-4
|
| Intensité du courant |
315 A
|
| Tension nominale |
1400 V
|
| Puissance nominale d’interruption |
100 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Type de fusible |
Extrémité affleurante
|
| Taille de fusible |
1
|