Télécharger le document () de 20

170E8078

Cartouche-fusible, ultra-rapide, 550 A, AC 1 000 V, DIN 2, aR, DIN, à indicateur

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170E8078
EAN
5027590438728
UPC
051712213813
Longueur du produit
280 mm
Hauteur du produit
65 mm
Largeur du produit
180 mm
Poids du produit
1883 g
Conformité
Contact Usine
Conformité RoHS

Electrical data

Intensité du courant
550 A
Tension nominale
1000 V
Classe
Classe aR

Product specifications

Type de fusible
Fente de localisation
DIN 43653
Taille de fusible
2

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.