Télécharger le document () de 20

170L8927

Cartouche-fusible, ultra-rapide, 450 A, AC 1 000 V, taille 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170L8927
EAN
5027590440219
Longueur du produit
284 mm
Hauteur du produit
67 mm
Largeur du produit
175 mm
Poids du produit
280.3333333 g
Conformité
CE
Conformité RoHS
EAC
Certifications 
IEC 60269-4

Electrical data

Intensité du courant
450 A
Tension nominale
1000 V
Classe
Classe aR

Product specifications

Application
protection par semi-conducteur
Type de fusible
Fente de localisation
Taille de fusible
2

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.