cartouche-fusible, ultra-rapide, 40 A, AC 660 V, taille 0000, 18 x 19 x 80 mm, gR, UL
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M0213
|
| EAN |
5027590440615
|
| UPC |
051712216296
|
| Longueur du produit |
140 mm
|
| Hauteur du produit |
40 mm
|
| Largeur du produit |
102 mm
|
| Poids du produit |
48.2 g
|
| Conformité |
Contact Usine
Conformité RoHS |
| Code de modèle |
FUSE 40A 660V 0000FU/65 GR UR
|
| Intensité du courant |
40A
|
| Tension nominale |
660 V
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe gR
|
| Application |
protection par semi-conducteur
|
| Type de fusible |
Fente de localisation
|
| Taille de fusible |
0000
|