Fusible à corps carré grande vitesse Eaton Bussmann series, 25 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), 78 Millimètre, Taille 0, Percuteur
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M1411
|
| EAN |
5027590332859
|
| UPC |
051712216777
|
| Longueur du produit |
105 mm
|
| Hauteur du produit |
46 mm
|
| Largeur du produit |
300 mm
|
| Poids du produit |
140.7 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Reconnu UL
Homologué CEI |
| Code de modèle |
FUSE 25A 690V 000TN/80 GR UC
|
| Intensité du courant |
25 A
|
| Tension nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe gR
|
| Élimination (I2T) |
130 à 660 V
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
DIN 43653
Indicateur pour micro de type T TN/80 |
| Taille de fusible |
000
|