Fusible à corps carré grande vitesse Eaton Bussman series, 690 V (IEC), 250 A, 200 kAIC, Voyant et percuteur, Fusible, Din 43-620 Extrémité lame X Din 43-620 Extrémité lame, Classe aR
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M1571D
|
| EAN |
5027590441391
|
| UPC |
051712334921
|
| Longueur du produit |
79 mm
|
| Hauteur du produit |
51 mm
|
| Largeur du produit |
21 mm
|
| Poids du produit |
137.2 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
| Code de modèle |
FUSE 250A 690V aR DIN 000 HSDNH
|
| Intensité du courant |
250 A
|
| Tension nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
56000 à 660 V
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
DIN 43620
À lame |
| Taille de fusible |
000
|