Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

170M2012

Fuse-link, high speed, 550 A, DC 750 V, size 3, 75 x 88 x 131 mm, gR, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170M2012
EAN
5027590303576
Product Length/Depth
131 mm
Product Height
88 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
2.08 kg
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
550 A
Voltage rating
750 V
Interrupt rating
110 kAIC
Class
Class gR
Clearing (I2T)
566500 at 750 Vdc

Product specifications

Application
  • traction
  • third rail
Fuse indicator
Other
Fuse size
3

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.