Cartouche-fusible, ultra-rapide, 250 A, AC 1 250 V, dimensions compactes 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de type K
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M3245
|
EAN |
5027590445931
|
UPC |
051712255387
|
Longueur du produit |
305 mm
|
Hauteur du produit |
65 mm
|
Largeur du produit |
145 mm
|
Poids du produit |
59.667 g
|
Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
Certifications |
Reconnu UL
Homologué CEI |
Code de modèle |
FUSE 250A 1250V 1*KN/110 AR CU
|
Intensité du courant |
250 A
|
Tension nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Puissance nominale d’interruption |
100 kAIC
|
Classe |
Classe aR
|
Élimination (I2T) |
54500 à 1000 V, 73000 à 1250 V
|
Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
Type de fusible |
DIN 43653
Indicateur pour micro de type T TN/110 Patte boulonnée |
Taille de fusible |
1*
|