Télécharger le document () de 20

170M3473

Cartouche fusible, grande vitesse, 630 A, AC 690 V, dimensions compactes 1, aR, IEC, UL, indicateur de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M3473
EAN
5027590448284
UPC
051712217200
Longueur du produit
60 mm
Hauteur du produit
50 mm
Largeur du produit
43 mm
Poids du produit
263 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL

Electrical data

Intensité du courant
630 A
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
325000 à 660 V

Product specifications

Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
Extrémité affleurante
Indicateur pour micro de type K BKN/
Taille de fusible
1*

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.