Télécharger le document () de 20

170M3522

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 700V (UL), 690V (IEC), 550A, 125 kAIC, Top fuse status indicator, Fuse, Class aR, Flush

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3522
EAN
5027590448413
UPC
051712256476
Product Length/Depth
155 mm
Product Height
45 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
525 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
550 A
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
230000 at 660 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
G/Visual indicator
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1*

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.