Télécharger le document () de 20

170M3902

Eaton Bussmann series fusible à corps carré haute vitesse, 700V (UL), 690V (IEC), 125A, 200 kAIC, Percuteur, Fusible, Classe aR

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M3902
EAN
5027590450447
UPC
051712563161
Longueur du produit
305 mm
Hauteur du produit
65 mm
Largeur du produit
145 mm
Poids du produit
319 g
Conformité
Contact Usine
Conformité RoHS

Electrical data

Intensité du courant
125 A
Tension nominale
690 V
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Application
protection par semi-conducteur
Type de fusible
Patte boulonnée
Taille de fusible
1*

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.