Télécharger le document () de 20

170M4443

Cartouche-fusible, ultra-rapide, 400 A, AC 1 250 V, taille 1, 53 x 69 x 80 mm, aR, IEC, UL, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M4443
EAN
5996516013274
UPC
051712258845
Longueur du produit
160 mm
Hauteur du produit
51 mm
Largeur du produit
70 mm
Poids du produit
0.573 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL

Electrical data

Intensité du courant
400 A
Tension nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Type de tension
AC/DC
Élimination (I2T)
175000 à 1000 V, 235000 à 1250 V
Pré-arc (I2T)
29500
Pertes de puissance
75 W
Pouvoir de coupure
100 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Taille de fusible
1

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.