Télécharger le document () de 20

170M5164
Model Code: FUSE 800A 690V 2/110 AR UC

Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series, 690 V (IEC), 700 V (UL), 800 A, Taille de fusible : 2, Témoin de fusion d’état de fusible supérieur, DIN 43653, /110 Indicateur visuel, Fente de localisation

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M5164
EAN
5027590456005
UPC
051712260336
Longueur du produit
286 mm
Hauteur du produit
66 mm
Largeur du produit
165 mm
Poids du produit
623 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Reconnu UL
Homologué CEI
Code de modèle
FUSE 800A 690V 2/110 AR UC

Electrical data

Intensité du courant
800 A
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
575000 à 660 V

Product specifications

Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
DIN 43653
Indicateur visuel /110
Fente de localisation
Taille de fusible
2

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.