Télécharger le document () de 20

170M5403
Model Code: FUSE 315A 1250V 2SHT AR

Cartouche fusible, grande vitesse, 315 A, AC 1250 V, taille 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M5403
EAN
5027590456944
UPC
051712793148
Longueur du produit
284 mm
Hauteur du produit
67 mm
Largeur du produit
175 mm
Poids du produit
281 g
Conformité
Contact Usine
Conformité RoHS
Code de modèle
FUSE 315A 1250V 2SHT AR

Electrical data

Intensité du courant
315 A
Tension nominale
1250 V
Puissance nominale d’interruption
100 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Application
protection par semi-conducteur
Type de fusible
Indicateur pour micro de type T
Taille de fusible
2

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.