Cartouche-fusible, ultra-rapide, 400 A, AC 690 V, taille 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, Centres de 90 mm
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M5608
|
| EAN |
5027590457842
|
| UPC |
051712261814
|
| Longueur du produit |
286 mm
|
| Hauteur du produit |
66 mm
|
| Largeur du produit |
165 mm
|
| Poids du produit |
318 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Reconnu UL
Homologué CEI |
| Intensité du courant |
400 A
|
| Tension nominale |
690 V
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
75000 à 660 V
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
Modèle nord-américain
Sans indicateur FU/ Fente de localisation |
| Taille de fusible |
2
|